Rillenkugellager / DFC125 Serie / einreihig

Rillenkugellager / DFC125 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 65 mm / [Außendurchmesser] 100 mm / [Breite] 36 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt bei 65 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 100 mm. Die feste Breite beträgt hier 36 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6013 DFC125

Teilenummer
6013 DFC125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

377.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316570347531
Innendurchmesser(mm) 65 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 100
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 854.0 Breite(mm) 36

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / DFC125 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6013 DFC125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6013 DFC125.

Technischer Support