Rillenkugellager / K-ZZC3 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3

Rillenkugellager / K-ZZC3 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 mm / [Außendurchmesser] 62 mm / [Breite] 16 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt bei 30 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 62 mm. Die Breite liegt bei 16 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6206 K-ZZC3

Teilenummer
6206 K-ZZC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.48 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Innendurchmesser(mm) 30
Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 62 Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad
Gewicht(g) 199.0 Breite(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / K-ZZC3 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3, die Teilenummer ist 6206 K-ZZC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6206 K-ZZC3.

Technischer Support