Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6205-ZZ/VA208 |
6206 -ZZ/VA208 |
6207 -ZZ/VA208 |
6208 -ZZ/VA208 |
6209 -ZZ/VA208 |
6211 -ZZ/VA208 |
6213 -ZZ/VA208 |
6215 -ZZ/VA208 |
6217 -ZZ/VA208 |
6307 -ZZ/VA208 |
6308 -ZZ/VA208 |
6309 -ZZ/VA208 |
6310 -ZZ/VA208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571051321 | 25 | 52 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 135.0 | 15 | ||
119.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 30 | 62 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 194.0 | 16 | ||
131.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 35 | 72 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 288.0 | 17 | ||
137.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 40 | 80 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 351.0 | 18 | ||
149.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 45 | 85 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 406.0 | 19 | ||
194.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 55 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 587.0 | 21 | ||
211.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570886641 | 65 | 120 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 995.0 | 23 | ||
253.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570716276 | 75 | 130 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1207.0 | 25 | ||
414.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570950595 | 85 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1863.0 | 28 | ||
127.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570348644 | 35 | 80 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 449.0 | 21 | ||
168.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570701746 | 40 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 626.0 | 23 | ||
149.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570410754 | 45 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 814.0 | 25 | ||
188.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570676990 | 50 | 110 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 1060.0 | 27 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Graphitkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Abdeckung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -150 bis +350 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften