Flanschlager mit Spannlager / FY□□-FM, FYTB□□-FM, FM Serie / Grauguss / Quadratflansch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FY2. FM
FY25 FM
FY35 FM
FY40 FM
FY45 FM
FY50 FM
FY55 FM
FY60 FM
FYTB25 FM
FYTB40 FM
FYTB50 FM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Fixierung Form Innendurchmesser
(mm)
Anzahl der Bohrungen Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

127.02 €

1 17 Arbeitstage 7316576615894Gewindestiftequadratisch-41623436.067.4

35.97 €

1 17 Arbeitstage 7316571133669Gewindestiftequadratisch-495734.042.5

50.75 €

1 12 Arbeitstage 7316570148244Gewindestiftequadratisch-41181355.050.4

59.22 €

1 12 Arbeitstage 7316577035929Gewindestiftequadratisch-41301820.056.7

65.21 €

1 12 Arbeitstage 7316577747907Gewindestiftequadratisch-41372050.056.7

79.77 €

1 12 Arbeitstage 7316577043184Gewindestiftequadratisch-41432302.060.7

102.95 €

1 17 Arbeitstage 7316570465549Gewindestiftequadratisch-41623340.067.4

129.55 €

1 17 Arbeitstage 7316570224924Gewindestiftequadratisch-41753930.073.6

36.32 €

1 12 Arbeitstage 7316571047737ExzenterringbefestigungOval252-568.0-

59.22 €

1 12 Arbeitstage 7316577295187ExzenterringbefestigungOval402-1590.0-

79.77 €

1 12 Arbeitstage 7316577031839ExzenterringbefestigungOval502-2030.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support