Stehlager mit Spannlager / FM Serie / Blockform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SY1.1/2 FM
SY1.15/16 FM
SY1. FM
SY15 FM
SY17 FM
SY35 FM
SY50 FM
SY55 FM
SYF20 FM
SYF25 FM
SYF40 FM
SYF45 FM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

72.43 €

1 4 Arbeitstage 731657661383838.11838.0

95.13 €

1 4 Arbeitstage 731657661384549.2132710.0

46.23 €

1 17 Arbeitstage 731657661528325.4725.0

37.60 €

1 17 Arbeitstage 731657082294615495.0

38.32 €

1 17 Arbeitstage 731657040645017499.0

50.75 €

1 12 Arbeitstage 7316570296815351510.0

79.77 €

1 12 Arbeitstage 7316577053077502680.0

100.40 €

1 17 Arbeitstage 7316570961072553623.0

40.00 €

1 17 Arbeitstage 731657070271220460.0

46.93 €

1 12 Arbeitstage 731657094879025560.0

73.60 €

1 12 Arbeitstage 7316570416299401710.0

85.62 €

1 17 Arbeitstage 7316570066401451995.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixierung Exzenterringbefestigung Material Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support