Stehlager mit Spannlager / TR Serie, SY□.□□ TR, SY□□ TR, SYK□□ TR / Blockform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SY1.1/4 TR
SY1. TR
SY25 TR
SY45 TR
SY55 TR
SY60 TR
SYK25 TR
SYK40 TR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Material Temperaturbereich Gewicht
(g)

58.77 €

1 4 Arbeitstage -31.75Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl-20 bis +120 Grad1510.0

48.17 €

1 4 Arbeitstage -25.4Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl-20 bis +120 Grad710.0

38.15 €

1 17 Arbeitstage 731657061240025Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl-20 bis +120 Grad734.0

64.57 €

1 4 Arbeitstage 731657102490545Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl-20 bis +120 Grad2200.0

116.18 €

1 4 Arbeitstage 731657097557455Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl-20 bis +120 Grad3540.0

161.22 €

1 17 Arbeitstage 731657029663160Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl-20 bis +120 Grad4620.0

42.07 €

1 17 Arbeitstage 731657771084025Verbundwerkstoff. Lager aus Standardlagerstahl-20 bis +80 Grad308.0

62.11 €

1 4 Arbeitstage 731657048376540Verbundwerkstoff. Lager aus Standardlagerstahl-20 bis +80 Grad877.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixierung Gewindestifte

Technischer Support