SKF bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LBBR8 -LS |
LBBR10 -LS |
LBBR16 -LS |
LBBR20 -LS |
LBBR30 -LS |
LBBR40 -LS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Serie | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571225012 | 8 | 15 | 8 Serie | 7.0 | 24 | ||
14.00 € | 1 | 22 Arbeitstage | 7316570437645 | 10 | 17 | 10 Serie | 9.0 | 26 | ||
17.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570116847 | 16 | 24 | 16 Serie | 20.0 | 30 | ||
18.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570465600 | 20 | 28 | 20 Serien | 23.0 | 30 | ||
26.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570981544 | 30 | 40 | 30 Serie | 83.0 | 50 | ||
34.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570699067 | 40 | 52 | 40 Serie | 160.0 | 60 |
Loading...
Winkelkompensation | Ohne Fehlausrichtungskompensation | Material | Standardlagerstahl | Dichtung | Kontaktdichtung auf einer Seite |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 bis +80 Grad | Ausführung | Geschlossene Version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Serie
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften