Abstandscheiben für offene Lager mit Z-Abdeckung / ZW□□-□□

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZW12-17
ZW15-20
ZW17-24
ZW20-28
ZW25-32
ZW28-35
ZW30-37
ZW50-62
ZW65-72
ZW70-80
ZW80-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

2.22 €

1 17 Arbeitstage 731657054988112175.0

2.21 €

25 92 Arbeitstage 731657054493015201.0

1.93 €

1 4 Arbeitstage 731657039822917241.0

1.47 €

1 17 Arbeitstage 731657014378220281.0

1.82 €

1 17 Arbeitstage 731657050670925321.0

2.23 €

1 4 Arbeitstage 731657084203628351.0

2.22 €

1 17 Arbeitstage 731657074388330372.0

2.23 €

1 12 Arbeitstage 731657062292850627.0

2.98 €

1 12 Arbeitstage 731657024685865725.0

3.20 €

1 7 Arbeitstage 731657009220270807.0

4.00 €

1 12 Arbeitstage 731657014684480908.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 2

Technischer Support