Erdschlusserkennung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KFD2-ELD-EX16

Teilenummer
KFD2-ELD-EX16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,061.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 60 Höhe(mm) 119 Tiefe(mm) 115
Anzahl der Kanäle 16 Art der Stromversorgung aktiv Art der elektrischen Verbindung Schraubverbindung
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V) 20 bis 30

Sie befinden sich auf der Seite für Erdschlusserkennung, die Teilenummer ist KFD2-ELD-EX16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KFD2-ELD-EX16.

Technischer Support