Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Kanäle | Art der Stromversorgung | Art der elektrischen Verbindung | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom (V) | SIL nach IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 19 bis 30 | 3 | ||
- | 249.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 106 | 128 | 1 | - | - | 19 bis 30 | 3 | |
314.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 106 | 128 | 1 | - | - | 20,4 bis 30 | 3 | ||
367.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 106 | 128 | 1 | - | - | - | 3 | ||
252.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | - | Schraubverbindung | 19 bis 30 | 3 | ||
252.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | - | Schraubverbindung | 19 bis 30 | 3 | ||
- | 280.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | - | Federklemmverbindung | 19 bis 30 | 3 | |
357.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 19 bis 30 | 3 | ||
357.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 19 bis 30 | 3 | ||
357.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 19 bis 30 | 3 | ||
281.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 107 | 115 | 1 | - | Schraubverbindung | - | 3 | ||
272.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 107 | 115 | 1 | - | Schraubverbindung | - | 3 | ||
381.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 107 | 115 | 2 | - | Schraubverbindung | - | 3 | ||
381.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 107 | 115 | 2 | - | Schraubverbindung | - | 3 | ||
378.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 30 | 2 | |||
389.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 20 bis 30 | 2 | ||
480.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 19 bis 30 | 3 | ||
408.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 107 | 115 | 1 | aktiv | - | 20 bis 30 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der Kanäle
Art der Stromversorgung
Art der elektrischen Verbindung
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V)
SIL nach IEC 61508
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften