Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S1SD-1AI-2U
Breite(mm) | 6.2 | Höhe(mm) | 97 | Tiefe(mm) | 107 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 | Art der Stromversorgung | aktiv | Art der elektrischen Verbindung | Schraubverbindung |
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V) | 16,8 bis 31,2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Isolator / Splitter isolieren, die Teilenummer ist S1SD-1AI-2U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S1SD-1AI-2U.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften