Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UB100-F77-E0-V31 |
UB100-F77-E2-V31 |
UB100-F77-E3-V31 |
UB250-F77-E0-V31 |
UB250-F77-E2-V31 |
UB250-F77-E3-V31 |
UB400-F77-E0-V31 |
UB400-F77-E1-V31 |
UB400-F77-E2-V31 |
UB400-F77-E3-V31 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltfrequenz (Hz) | Art des Schaltausgangs | Max. Erfassungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.37 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10.000000 | NPN | 100 | ||
159.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10.000000 | PNP | 100 | ||
159.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10.000000 | PNP | 100 | ||
159.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10.000000 | NPN | 250 | ||
159.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10.000000 | PNP | 250 | ||
159.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 10.000000 | PNP | 250 | ||
159.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 5.000000 | NPN | 400 | ||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 5.000000 | NPN | 400 | |||
159.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 5.000000 | PNP | 400 | ||
159.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 5.000000 | PNP | 400 |
Loading...
[L2] Größe (Prüfkopf)(mm) | 23 | [B] Breite (Prüfkopf)(mm) | 12 | [H] Größe (Prüfkopf)(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart | Gleichstrom | Materialgehäuse | PBT | Art der elektrischen Verbindung | Steckverbinder M8 |
Bauart Gehäuse | Quader | Kein Laststrom(mA) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltfrequenz(Hz)
Art des Schaltausgangs
Max. Erfassungsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften