Ultraschallsensor, Sender

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UBE15M-F54-H1-V1

Teilenummer
UBE15M-F54-H1-V1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

99,999.00 €

1 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Gleichstrom Material Gehäuse Kunststoff Umgebungstemperatur(°C) 0 to 60
Art der elektrischen Verbindung Kabel Art des Schaltausgangs PNP/PNP Bauart Gehäuse Zylinder, Schraubgewinde
Kein Laststrom(mA) 50 Material aktiver Bereich des Sensors Glas Durchmesser des Sensors(mm) 18
Länge des Sensors(mm) 50 Max. Erfassungsbereich(mm) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Ultraschallsensor, Sender, die Teilenummer ist UBE15M-F54-H1-V1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UBE15M-F54-H1-V1.

Technischer Support