Zugschnur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6012811029

Teilenummer
6012811029
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.90 €

1 36 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schrauben Kontaktschalter 1 Unterbrecher | 1 Hersteller Funktionen (Schalter) momentan
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Aluminium| Druckguss Maximale Temperatur(°C) +80
Temperatur(°C) -30 Betriebsart Zugschnur mit Auge ziehen Größe (Breite)(mm) 40
Artikelausführung Zugschnur Schaltstrom (maximal)(A) 10 Schaltspannung(V AC) 240
Gewindegröße M20 Modell (Herstellermodell) SEM2-U1Z

Sie befinden sich auf der Seite für Zugschnur, die Teilenummer ist 6012811029.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6012811029.

Technischer Support