Reedschalter / 9282661054 / U-Form / magnetisch sensitiv

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9282661054

Teilenummer
9282661054
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 0.5 Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende Kontaktschalter 1 Unterbrecher
Gehäusematerial Nylon Maximale Temperatur(°C) 105 Temperatur(°C) -40
Größe (Höhe)(mm) 6.35 Größe (Breite)(mm) 19.5 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25.4
Artikelausführung Reed-Schalter Schaltstrom (maximal)(A) 1 Schaltspannung (maximal)(VDC) 175|175
Kapazität (maximal)(W) 10 Modell (Herstellermodell) MK28-1B-500W Die Wasser 15 - 20
Wasser (min.) 15 Wasser (maximal) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Reedschalter / 9282661054 / U-Form / magnetisch sensitiv, die Teilenummer ist 9282661054.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9282661054.

Technischer Support