Emailbeschichteter Kupferdraht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1565202
1567045
1567046
1567047
1567048
1567049
1567050
1570224
1570225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Durchmesser (inkl. Beschichtung)
(mm)

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6056040.80

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6051960.15

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6053220.20

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6054260.30

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6054860.40

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6055440.50

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6056601

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6049750.05

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6050900.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen Emailliert Halogen frei Nein Werkstoff (Details) Elektrolytisches Kupfer
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +155 Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +155 Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 1
Verpackt Ja Artikelausführung Emailbeschichteter Kupferdraht RoHS-konform Ja
Pro Meter verkauft Nein Modell (Herstellermodell) 2 UEWF

Technischer Support