Sammelschiene für 2 Motorstarter Modularer Abstand 22,5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RM1910-1AA

Teilenummer
3RM1910-1AA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.38 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hersteller Teilenummer 3RM1910-1AA Produktgröße (Höhe)(mm) 41 Produktgröße (Tiefe)(mm) 12
Produktgröße (Breite)(mm) 46 Produktart Sammelschiene Typ (Herstellertyp) 3RM19101AA

Sie befinden sich auf der Seite für Sammelschiene für 2 Motorstarter Modularer Abstand 22,5 mm, die Teilenummer ist 3RM1910-1AA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RM1910-1AA.

Technischer Support