Zusätzliche Halterung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RK19081EA001BP0

Teilenummer
3RK19081EA001BP0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hersteller Teilenummer 3RK19081EA001BP0 Max. Temperatur(°C) +60 Mindest. Temperatur(°C) -25
Produktgröße (Höhe)(mm) 26 Produktgröße (Tiefe)(mm) 14 Produktgröße (Breite)(mm) 30
Produktart Zusätzliche Halterung Typ (Herstellertyp) 3RK 1908-1 EA00-1BP0 Typ (Sonstiges) Mechanisch. für ET 200SP

Sie befinden sich auf der Seite für Zusätzliche Halterung, die Teilenummer ist 3RK19081EA001BP0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK19081EA001BP0.

Technischer Support