Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RK19081AA000BP0
Hersteller Teilenummer | 3RK19081AA000BP0 | Max. Temperatur(°C) | +60 | Mindest. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 30 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 54.5 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 42.3 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 30 | Produktart | Modul | Typ (Herstellertyp) | 3RK 1908-1 AA00-0BP0 |
Typ (Sonstiges) | Federbelastete Verbindung |
Sie befinden sich auf der Seite für Modul, die Teilenummer ist 3RK19081AA000BP0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK19081AA000BP0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften