Pneumatik Steckverbinder Steckpatrone / QSPK18 Serie / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder Steckpatrone / QSPK18 Serie / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar | 10 - 14 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Die Push-In-Steckverbinder Steckpatronen von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium vorgesehen. Der Betriebsdruck darf maximal 10 bar oder 10 bis 14 bar betragen. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 60 °C oder 60 bis 80 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPK18-4
QSPK18-6
QSPK18-8
QSPK18-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Baugröße Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1.69 €

10 4 Arbeitstage 2,3Minifür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1308392,8

2.00 €

10 4 Arbeitstage 3,8Minifür Schlauch Außendurchmesser 6 mm1308403

2.11 €

10 4 Arbeitstage 5,5Standardfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm1308415,4

2.75 €

10 4 Arbeitstage 6,7Standardfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm1308428,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Gebindegröße 10 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Pneumatischer Anschluss 1 Cartridge 18 mm Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support