Pneumatik Steckverbinder / T-PK-□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / T-PK-□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal -10 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-PK-2
T-PK-3
T-PK-4
T-PK-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Herstellerteilenummer

1.80 €

10 4 Arbeitstage 1,5für Schlauch Außendurchmesser 3 mm30919

1.80 €

10 27 Arbeitstage 2,5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm7267

1.80 €

10 4 Arbeitstage 3,4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm9585

2.15 €

10 27 Arbeitstage 5,3für Schlauch Außendurchmesser 8 mm150015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse POM Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support