Pneumatik-Schnellkupplung mit Schlauchtülle / KS1 Serie

Pneumatik-Schnellkupplung mit Schlauchtülle / KS1 Serie

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]12 bar



FESTO stellt Pneumatik-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle her, die dazu dienen, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 12 bar.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KS1-CN-2

Teilenummer
KS1-CN-2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.46 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10::60 Nennweite(mm) 1,5 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 12 Pneumatischer Anschluss 1 CN-2 Farbe Lösering 44 l/min
Normalnenndurchfluss(l/min) 44 Herstellerteilenummer 151996 Gewicht(g) 0,4

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik-Schnellkupplung mit Schlauchtülle / KS1 Serie, die Teilenummer ist KS1-CN-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KS1-CN-2.

Technischer Support