Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
334.663 |
4132.063 |
4133.063 |
499.643 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit (Details) | Passend für | Geeignet für Durchmesser (mm) | Typ | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Instrumentenknopf aus Metall - mm 36 mm Knopf. | Drehknöpfe der Serie 36 | 36 | - | 334.663 | Kappe für Durchmesser 36 mm | |
0.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Durchmesser 20 mm | - | 20 | - | 4132.063 | Cap für Knopf Durchmesser 20 mm | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Durchmesser 28 mm | - | 28 | - | 4133.063 | Cap für Knopf Durchmesser 28 mm | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Serie 11.5 | Drehknöpfe der Serie 11.5 | Drehknöpfe der Serie 15 | 12 | 499.643 | 499.643 | Cap für Knopf Durchmesser 12 mm |
Loading...
Farbe | Schwarz | Artikelausführung | Abdeckung | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Passend für
Geeignet für Durchmesser(mm)
Typ
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften