Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
333.100
Farbe | Schwarz | Kompatibel mit (Details) | Serie 28 | Artikelausführung | Zeiger |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Passend für | Drehknöpfe der Serie 28 | Geeignet für Durchmesser(mm) | 28 |
Modell (Herstellermodell) | 333.100 | Ausführung (verschied.) | Cap für Knopf Durchmesser 28 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Zeiger für Drehknöpfe / 333100, die Teilenummer ist 333.100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 333.100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften