Rändelknöpfe / 4133603

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4133.603

Teilenummer
4133.603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse(mm) 6 Button Durchmesser(mm) 28 Farbe Schwarz
Kompatibel mit (Details) Serie 28 Größe (Höhe)(mm) 17 Größe (⌀)(mm) 28
Artikelausführung Rändelkopfknopf RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) 4133.603
Ausführung (verschied.) Taste für Serie 28

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe / 4133603, die Teilenummer ist 4133.603.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4133.603.

Technischer Support