Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KM12
Werkstoff | Stahl | Artikeltyp | Locknut | EAN | 9008745233012 |
---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser(mm) | 60 | Außendurchmesser(mm) | 80 | Gewicht(g) | 160.0 |
Breite(mm) | 11 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / KM12 / Nutform, die Teilenummer ist KM12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KM12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften