Radialkugellager der Serie TXE-2LS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GE30 TXE-2LS

Teilenummer
GE30 TXE-2LS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.22 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 30 Innendurchmesser(mm) 47 Instandhaltung 22
Außendurchmesser(mm) 7316571875439 Dichtung Wartungsfreie Version Temperaturbereich Beidseitig dreilippige Kontaktdichtung
Breite(mm) 137.0

Sie befinden sich auf der Seite für Radialkugellager der Serie TXE-2LS, die Teilenummer ist GE30 TXE-2LS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE30 TXE-2LS.

Technischer Support