Pneumatik Steckverbinder / KRH / flammwidrig / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KRH / flammwidrig / Push-In Anschluss / Außengewinde
Die flammenbeständigen Steckverbindungen der Serie KR können in einem großen Druckbereich von Vakuum bis zu einem Druck von 1 MPa eingesetzt werden. Ein spezielles Design gewährleistet gute Dichtungseigenschaften und verringert den Widerstand beim Einführen des Schlauches. Zur Montage bei Platzmangel können Körper und Gewindeteil unabhängig voneinander gedreht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRH06-01S
KRH06-02S
KRH06-03S
KRH08-01S
KRH08-02S
KRH08-03S
KRH10-01S
KRH10-02S
KRH10-03S
KRH10-04S
KRH12-02S
KRH12-03S
KRH12-04S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

2.98 €

10 4 Arbeitstage 61/8

3.11 €

10 4 Arbeitstage 61/4

3.11 €

10 4 Arbeitstage 63/8

3.40 €

10 4 Arbeitstage 81/8

3.40 €

10 4 Arbeitstage 81/4

3.76 €

10 4 Arbeitstage 83/8

5.44 €

5 4 Arbeitstage 101/8

4.60 €

5 4 Arbeitstage 101/4

4.77 €

5 4 Arbeitstage 103/8

5.48 €

5 4 Arbeitstage 101/2

5.71 €

5 4 Arbeitstage 121/4

5.71 €

5 4 Arbeitstage 123/8

6.69 €

5 4 Arbeitstage 121/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connection Type R

Technischer Support