Pneumatik Steckverbinder / KRL Serie / flammwidrig / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KRL Serie / flammwidrig / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 6 oder 12 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRL06-01S
KRL06-02S
KRL06-03S
KRL08-01S
KRL08-02S
KRL08-03S
KRL10-01S
KRL10-02S
KRL10-03S
KRL10-04S
KRL12-02S
KRL12-03S
KRL12-04S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

4.27 €

10 4 Arbeitstage 61/8

4.55 €

10 4 Arbeitstage 61/4

5.02 €

10 4 Arbeitstage 63/8

4.84 €

10 4 Arbeitstage 81/8

5.13 €

10 4 Arbeitstage 81/4

5.31 €

10 4 Arbeitstage 83/8

5.92 €

5 4 Arbeitstage 101/8

5.92 €

5 4 Arbeitstage 101/4

5.97 €

5 4 Arbeitstage 103/8

6.53 €

5 4 Arbeitstage 101/2

7.29 €

5 4 Arbeitstage 121/4

7.29 €

5 4 Arbeitstage 123/8

7.85 €

5 4 Arbeitstage 121/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connection Type R

Technischer Support