Schrumpfscheibe 4161

Schrumpfscheibe 4161
Zweiteilige Schrumpfscheibe für hohe Drehmomentbeanspruchung. Einfache Montage durch Montageanschlag. Gute Zentrier- und Rundlaufeigenschaften.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4161105X185
4161110X185
4161115X200
4161120X200
4161125X215
4161130X230
4161135X230
4161140X230
4161150X263
4161155X263
4161160X290
4161165X290
4161170X300
4161175X300
4161180X320
4161185X320
416118X44
4161190X320
4161195X340
4161200X340
416120X47
416124X50
416130X60
416136X72
416138X72
416140X80
416144X80
416150X90
416155X100
416160X110
416162X110
416168X115
416175X138
416180X141
416185X155
416190X155
416195X170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Ringbreite
(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(Nm)
Übertragbare Axialkraft
(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben
(Nm)
Maximal übertragbares Drehmoment
(Nm)
Vollwellen-Durchmesser
(mm)
Teilkreisdurchmesser
(mm)

366.82 €

1 5 Arbeitstage 56,5185105494313900, 16100, 18600348, 380, 43412115290, 17710, 2046080, 85, 90139

366.82 €

1 5 Arbeitstage 56,5185110494315500, 17800, 20000380, 410, 44012117050, 19580, 2200080, 85, 90139

386.00 €

1 5 Arbeitstage 62,5200115554817200, 19900, 22900405, 443, 48212118920, 21890, 2519085, 90, 95150

386.00 €

1 5 Arbeitstage 62,5200120554817300, 19900, 22900405, 443, 48212118920, 21890, 2519085, 90, 95150

412.43 €

1 5 Arbeitstage 60,52151255346,519200, 21700, 24400420, 450, 48012121120, 23870, 2684090, 95, 100157

598.55 €

1 5 Arbeitstage 65,5230130585125900, 29000, 36000540, 580, 65012128490, 31900, 3860095, 100, 110172

598.55 €

1 5 Arbeitstage 67230135585121450, 24300, 30500452, 486, 55519023595, 26730, 3350095, 100, 110172

598.55 €

1 5 Arbeitstage 67230140585125300, 28000, 35600500, 530, 61019027830, 30800, 39160100, 105, 115172

789.32 €

1 5 Arbeitstage 71263150625537000, 45300, 49700673, 754, 79519040700, 49830, 54670110, 120, 125190

789.32 €

1 5 Arbeitstage 71263155625533000, 36600, 40500600, 637, 67419036300, 40260, 44550110, 115, 120190

848.03 €

1 5 Arbeitstage 78290160686157300, 66700, 72500950, 1020, 107029063030, 73370, 79750120, 130, 135200

848.03 €

1 5 Arbeitstage 78290165686156500, 61500, 72500940, 980, 107029062150, 67650, 79750120, 125, 135200

940.55 €

1 5 Arbeitstage 78,530017068,56161000, 72300, 78400938, 1023, 108129067100, 79530, 86240130, 140, 145210

940.55 €

1 5 Arbeitstage 78,530017568,56161500, 67000, 72500900, 990, 103029067650, 73700, 79750130, 135, 140210

1,241.40 €

1 5 Arbeitstage 973201808777,586500, 101400, 1093001237, 1352, 140129095150, 111540, 120230140, 150, 155224

1,241.40 €

1 5 Arbeitstage 973201858777,596000, 104000, 1200001250, 1350, 1550290105600, 114400, 132000140, 145, 155224

41.82 €

1 5 Arbeitstage 194418151380, 11011, 141288, 12115, 1630

1,629.98 €

1 5 Arbeitstage 96320190867692000, 99000, 1135001250, 1300, 1400290101200, 108900, 124850150, 155, 165238

1,629.98 €

1 5 Arbeitstage 95,534019585,577103000, 119300, 1261001374, 1491, 1529290113300, 131230, 138710150, 160, 165238

1,629.98 €

1 5 Arbeitstage 95,534020085,577108000, 116000, 1240001450, 1500, 1550290118800, 127600, 136400150, 155, 160238

41.82 €

1 5 Arbeitstage 19,3472015,313,5150, 18018, 2012165, 19817, 1832

45.50 €

1 5 Arbeitstage 2250241815160, 210, 28017, 20, 2512176, 231, 30819, 20, 2236

52.00 €

1 5 Arbeitstage 2460302017270, 320, 36023, 25, 2812297, 352, 39624, 25, 2644

56.88 €

1 5 Arbeitstage 27,372362218,5510, 710, 95037, 47, 5835561, 781, 104527, 30, 3352

56.88 €

1 5 Arbeitstage 27,372382218,5480, 650, 86036, 43, 5235528, 715, 94627, 30, 3354

73.45 €

1 5 Arbeitstage 29,380402420,5810, 880, 96048, 50, 5235891, 968, 105634, 35, 3761

73.45 €

1 5 Arbeitstage 29,380442420,5800, 890, 105052, 57, 6035880, 979, 115535, 36, 3761

84.07 €

1 5 Arbeitstage 31,3905026221500, 1700, 200079, 87, 94351650, 1870, 220038, 40, 4268

94.03 €

1 5 Arbeitstage 34,31005529251600, 2000, 240078, 88, 99351760, 2200, 264042, 45, 4872

97.40 €

1 5 Arbeitstage 34,3110602924,52200, 2500, 270092, 98, 105352420, 2750, 297048, 50, 5280

97.40 €

1 5 Arbeitstage 34,3110622924,52200, 2500, 270092, 98, 105352420, 2750, 297048, 50, 5280

107.90 €

1 5 Arbeitstage 34,3115682924,52400, 3000, 380094, 111, 128352640, 3300, 418050, 55, 6086

122.20 €

1 5 Arbeitstage 37,5138753126,33700, 4700, 5800135, 156, 177704070, 5170, 638055, 60, 65100

149.72 €

1 5 Arbeitstage 37,51418031264200, 5200, 6300141, 160, 180704620, 5720, 693060, 65, 70104

182.55 €

1 5 Arbeitstage 451558538345900, 7200, 8500186, 204, 227706490, 7920, 935065, 70, 75114

182.55 €

1 5 Arbeitstage 451559038335900, 7200, 8500182, 204, 227706490, 7920, 935065, 70, 75114

240.72 €

1 5 Arbeitstage 49,5170954337,57400, 8900, 10400213, 236, 260708140, 9790, 1144070, 75, 80124

Loading...

  1. 1

Technischer Support