Konfigurierbar in [Ausführung] Gabelhubwagen Vorderrad / [Traglast] 500 kg
Die Laufräder für Hubwagen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufräder tragen können, liegt bei 500 kg.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
269670
Tragfähigkeit (maximal)(kg) | 500 | Werkstoff (Details) | PU-Lauffutter Blickle extrathane® + Stahl | Werkstoff | Stahlblech| Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Vorderrad des Palette | Ausführung (verschied.) | Vorderrad zum Anheben der LKW- Podest | Breite(mm) | 70 |
Gewicht(g) | 1030 | Raddurchmesser(mm) | 80 | Radbreite(mm) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Laufräder für Hubwagen / 574186 / Stahlkern / Blickle extrathane®, die Teilenummer ist 269670.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 269670.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften