Ausrüstung Rollen

Ausrüstung Rollen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Plastikgießer / [Traglast] 100, 125 kg



BLICKLE hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 100 oder 125 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
228932
380683
546598
574160
574202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Achslochdurchmesser
(mm)
Lagermodell Traglast
(kg)
Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Größe Ausführung (verschied.) Raddurchmesser
(mm)

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8Kugellager125125-Kugellager125

5.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12Gleitlager125125-Gleitlager125

4.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12Gleitlager11011057 mmGleitlager100

3.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12Gleitlager100100-Gleitlager80

7.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8Kugellager110110-Kugellager100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Rollen aus Polypropylen . Gummiprofil Werkstoff Polypropylen| Gummi Artikelausführung Plastikgießer
Breite(mm) 32 Radbreite(mm) 32

Technischer Support