Laufräder / 574186 / Kunststoff Felge mit Kugellager / PP-Gummi

Laufräder / 574186 / Kunststoff Felge mit Kugellager / PP-Gummi
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Plastikgießer / [Traglast] 100 kg



Verwendet werden die Laufräder von BLICKLE für den Transport von Objekten. Die Höchstbelastung der Laufräder kann 100 kg betragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

574186

Teilenummer
574186
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achslochdurchmesser(mm) 8 Lagermodell Kugellager Tragfähigkeit (maximal)(kg) 100
Werkstoff Polypropylen| Gummi Artikelausführung Plastikgießer Raddurchmesser(mm) 80
Radbreite(mm) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Laufräder / 574186 / Kunststoff Felge mit Kugellager / PP-Gummi, die Teilenummer ist 574186.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 574186.

Technischer Support