Konfigurierbar in [Ausführung] Plastikgießer / [Traglast] 300 kg
Die Transporträder von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt 300 kg.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6890
Lagermodell | Kugellager | Traglast(kg) | 300 | Tragfähigkeit (maximal)(kg) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Gütegrad Polyamid | Werkstoff | Polyamid | Artikelausführung | Plastikgießer |
Ausführung (verschied.) | Kugellager | Breite(mm) | 32 | Raddurchmesser(mm) | 75 |
Radbreite(mm) | 32 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Transporträder / 6890 / Polyamid, die Teilenummer ist 6890.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6890.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften