Konfigurierbar in [Ausführung] Plastikgießer / [Traglast] 125 kg
Mit den Transporträdern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 125 kg ausgelegt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
558361
Lagermodell | Gleitlager | Traglast(kg) | 125 | Tragfähigkeit (maximal)(kg) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Phenolharz | Werkstoff | Phenolformaldehydharz | Artikelausführung | Plastikgießer |
Ausführung (verschied.) | Gleitlager | Breite(mm) | 30 | Raddurchmesser(mm) | 100 |
Radbreite(mm) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / 254839 / Kunststoff Rad, hitzebeständig, die Teilenummer ist 558361.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 558361.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften