Konfigurierbar in [Traglast] 450, 600 kg
Die Transporträder von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 450 oder 600 kg.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
430793 |
470187 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragfähigkeit (maximal) (kg) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 450 | Aluminium-Hochdruckguss + elastischer Vollgummi | Aluminium (Druckguss) | Polyamid | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 600 | Polyamid. Farbe natürlich weiß. mit Kugellager. | Polyamid |
Loading...
Ausführung (verschied.) | Rollen für Gabelstapler | Breite(mm) | 50 | Raddurchmesser(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragfähigkeit (maximal)(kg)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften