BOSCH REXROTH Wege-Servoventil 4WS.2E 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900950929
R900951449
R900951450
R900951451
R900951452
R900952164
R900952165
R900952166
R900952167
R900952168
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Zolltarifgewicht
(kg)
elektrische Verbindungen Typ Steuerelektronik

7,568.12 €

1 5 Arbeitstage 21.121Anzahl 11 (30 mA/100 Ohm pro Spule)4WS2EMExtern

7,568.12 €

1 5 Arbeitstage 51.12Anzahl 11 (30 mA/100 Ohm pro Spule)4WS2EMExtern

7,568.12 €

1 5 Arbeitstage 101.121Anzahl 11 (30 mA/100 Ohm pro Spule)4WS2EMExtern

7,568.12 €

1 5 Arbeitstage 151.12Anzahl 11 (30 mA/100 Ohm pro Spule)4WS2EMExtern

7,568.12 €

1 5 Arbeitstage 201.121Anzahl 11 (30 mA/100 Ohm pro Spule)4WS2EMExtern

8,326.65 €

1 5 Arbeitstage 21.121Zielwert + / - 10 V.4WSE2EMIntegriert

8,326.65 €

1 5 Arbeitstage 51.14Zielwert + / - 10 V.4WSE2EMIntegriert

8,326.65 €

1 5 Arbeitstage 101.141Zielwert + / - 10 V.4WSE2EMIntegriert

8,326.65 €

1 5 Arbeitstage 151.141Zielwert + / - 10 V.4WSE2EMIntegriert

8,326.65 €

1 5 Arbeitstage 201.141Zielwert + / - 10 V.4WSE2EMIntegriert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) 10 bis 315 Ventil Ausführung Wege-Servoventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Nenngröße 6 Elektrischer Anschluss Ohne Steckverbinder, mit Komponentenstecker nach EN 175201-804 Betätigung Elektrisch
Feedback Mechanisches Feedback Devise 2X Spulenabdeckung 0 bis 0,5% negativ
Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1 Öl steuern Interne Versorgung, interne Entladung
Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support