Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901083200 |
R901151279 |
R901151288 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Spool - Symbol | maximaler Betriebsdruck (bar) | Hilfsbetätigungsvorrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
728.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.333 | U | 500 | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
684.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.318 | C | 350 | Mit schraubbarer Handhilfsbetätigung | ||
644.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.314 | U | 500 | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 20 | Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | Hochleistungs- und Schraubloch R/T-11A |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Wegeventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | Ohne Spule |
Nenngröße | 1 | Betätigungsart | Direkt betrieben | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung |
Hauptverbindungen | 2 | Elektrischer Anschluss | Keine | Betätigung | Elektrisch |
Typ | KSDE | Devise | B | Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Drosseleinsatz Durchmesser(mm) | Keine |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Spool - Symbol
maximaler Betriebsdruck (bar)
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften