BOSCH REXROTH Wegesitzventil KSDE.1 N / P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901083202
R901083203
R901151294
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Spool - Symbol Hilfsbetätigungsvorrichtung

553.89 €

1 5 Arbeitstage 0.282NOhne Hilfsbetätigungsvorrichtung

553.89 €

1 5 Arbeitstage 0.28POhne Hilfsbetätigungsvorrichtung

490.94 €

1 5 Arbeitstage 0.28PMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Liefermenge (l / Minute) 20 Spulenposition Nicht überwacht Einschraubbohrung Hochleistungs- und Schraubloch R/T-11A
Ventil Ausführung Wegeventil Zolltarif - Gewicht pro 1 Spannung (V/Hz) Ohne Spule
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84812010 Nenngröße 1
Betätigungsart Direkt betrieben Frühlingsrückkehr Mit Federrückstellung Hauptverbindungen 2
maximaler Betriebsdruck (bar) 500 Elektrischer Anschluss Keine Betätigung Elektrisch
Typ KSDE Devise B Magnetventil Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule
Zolltarif - Herkunftsland DE Drosseleinsatz Durchmesser(mm) Keine Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support