Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900052392 |
R900052621 |
R900058047 |
R900059471 |
R900083344 |
R900208583 |
R900221358 |
R900223676 |
R900223864 |
R900224526 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Hauptverbindungen | Spool - Symbol | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Rückschlagventil | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.42 | 3 | CK | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
682.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.42 | 3 | UK | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
1,318.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.3 | 4 | D | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | NBR | ||
1,420.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.3 | 4 | D | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | Mit Patronenrückschlagventil | NBR | ||
682.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.42 | 3 | CK | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | - | NBR | ||
784.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.42 | 3 | UK | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | Mit Patronenrückschlagventil | NBR | ||
715.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.4 | 3 | UK | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | FKM | ||
682.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.42 | 3 | UK | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | - | NBR | ||
784.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.4 | 3 | CK | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | Mit Patronenrückschlagventil | NBR | ||
715.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.4 | 3 | CK | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | FKM |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 25 | Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Wegeventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Spannung (V/Hz) | DC 24 V |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84812010 | Nenngröße | 6 |
Betätigungsart | Direkt betrieben | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Betätigung | Elektrisch | Typ | M-SED |
Devise | 1X | Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Drosseleinsatz Durchmesser(mm) | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Hauptverbindungen
Spool - Symbol
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Rückschlagventil
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften