Hochleistungs-Zahnriemen / OMEGA / 8M / CR / HP (High Performance)

Hochleistungs-Zahnriemen / OMEGA / 8M / CR / HP (High Performance)
· hohe Präzision
· Für HTD und RPP Scheiben
· Wartungsfrei
· Für hohe Belastungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten
· niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform
· Glascord
· Abriebbeständiges Gewebe und Zähne
· Profile 8MHP und 14MHP - Elektrisch leitfähig
· Bis zu zweimal höhere Leistungsübertragung im Vergleich zum optibelt OMEGA
· Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10408MHP2077ZA
10408MHP3077ZA
10408MHP5077ZA
12808MHP3077ZA
13608MHP3077ZA
14008MHP5077ZA
16008MHP3077ZA
16808MHP3077ZA
20008MHP5077ZA
4808MHP3077ZA
5608MHP3077ZA
7208MHP3077ZA
8008MHP3077ZA
9608MHP3077ZA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Anz. der Zähne Pitch Länge
(mm)
Länge
(mm)

25.05 €

1 5 Arbeitstage 200.12401035001301.0401.040

37.66 €

1 5 Arbeitstage 300.18401035001301.0401.040

61.86 €

1 5 Arbeitstage 500401035001301.0401.040

43.83 €

1 5 Arbeitstage 300.21401035001601.2801.280

47.65 €

1 5 Arbeitstage 300.24401035001701.3601.360

78.12 €

1 5 Arbeitstage 500401035001751.4001.400

51.72 €

1 5 Arbeitstage 300401036002001.6001.600

55.45 €

1 5 Arbeitstage 300401036002101.6801.680

104.80 €

1 5 Arbeitstage 500.6401039002502.0002.000

22.35 €

1 5 Arbeitstage 3004010390060480480

24.37 €

1 5 Arbeitstage 300.1054010390070560560

29.14 €

1 5 Arbeitstage 300.154010350090720720

31.23 €

1 5 Arbeitstage 30040103500100800800

35.34 €

1 5 Arbeitstage 300.01840103500120960960

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein y Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n Höhe(mm) 3.2
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja Gurtbandstärke(mm) 5.4 Profil 8M
Zolltarif - Herkunftsland DE Tonhöhe p(mm) 8 Technisches Material Polychloropren
Wartung erforderlich n Zahnprofil Halbkreisförmig Öl resistent Begrenzt
Spannschnüre Stärkere Glasfaserspannungsschnur Temperatur bis(°C) 100

Technischer Support