Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901069969 |
R901069973 |
R901069975 |
R901069978 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Zolltarifgewichtseinheit | Zolltarif - Gewichtseinheit | Zolltarif - Anzahl | Spool - Symbol | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Anzahl | Zolltarif - Herkunftsland | Zolltarifgewicht pro | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.25 | - | kg | - | - | N | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 84812010 | - | 1 | DE | ||
154.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.25 | - | kg | - | - | P | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | 84812010 | - | 1 | DE | ||
172.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.22 | - | 1 | - | kg | 84812010 | N | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | - | DE | - | - | ||
172.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.26 | - | kg | - | - | P | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | 84812010 | - | 1 | DE |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 45 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Über den Frühling | Spulenposition | Nicht überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Hochleistungs- und Schraubloch R/T-11A | Ventil Ausführung | Wegeschieber | Spannung (V/Hz) | Ohne Spule |
Nenngröße | 8 | Betätigungsart | Direkt betrieben | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung |
Hauptverbindungen | 2 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Elektrischer Anschluss | Keine |
Betätigung | Elektrisch | Typ | KKDE | Devise | A |
Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule | Öl steuern | Keine | Drosseleinsatz Durchmesser(mm) | Keine |
Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Zolltarifgewichtseinheit
Zolltarif - Gewichtseinheit
Zolltarif - Anzahl
Spool - Symbol
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Anzahl
Zolltarif - Herkunftsland
Zolltarifgewicht pro
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften