BOSCH REXROTH Wegeventil 4WRDE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900942444
R900952713
R900954182
R900954183
R900954185
R900954186
R900954188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Wegeventil für Zwischenplatte Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Öl steuern

23,710.92 €

1 5 Arbeitstage 600Ohne Wegeventil für Zwischenplatte3332Interne Öl, die interne Kontrolle Öl

33,603.71 €

1 5 Arbeitstage 220Mit Zwischenplatte Wegeventil 24 V =, Sockel Z416.425Interne Öl, die interne Kontrolle Öl

32,185.20 €

1 5 Arbeitstage 220Ohne Wegeventil für Zwischenplatte15.4625Interne Öl, die interne Kontrolle Öl

32,185.20 €

1 5 Arbeitstage 220Ohne Wegeventil für Zwischenplatte15.6225Externe Öl, externe Öl

32,185.20 €

1 5 Arbeitstage 350Ohne Wegeventil für Zwischenplatte15.6525Interne Öl, die interne Kontrolle Öl

35,165.57 €

1 5 Arbeitstage 350Ohne Wegeventil für Zwischenplatte15.825Externe Öl, externe Öl

33,603.71 €

1 5 Arbeitstage 350Mit Zwischenplatte Wegeventil 24 V =, Sockel Z417.0625Interne Öl, die interne Kontrolle Öl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spulenrücklauf im Hauptventil Über den Frühling Spulenposition Überwacht Einschraubbohrung Kein Einschraubventil
Kennlinie Linear Ventil Ausführung 4/3 Wegeventil Gegendruckventil / Vorsteuerventil Servoventilsteuerung
Zolltarifgewichtseinheit kg Spannung (V/Hz) DC 24 V Betätigungsart Pilotgesteuert
Frühlingsrückkehr Keine Hauptverbindungen 4 Spool - Symbol V
maximaler Betriebsdruck (bar) 350 Elektrischer Anschluss Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175301-803, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich) Typ 4WRDE
Devise 5X Magnetventil Steuermotor Rückschlagventil Keine
Anzahl 84812010 Sollwerteingabe ±10 V Steuerelektronik Innen
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Elektrisch
Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support