Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900051053 |
R900086685 |
R900205054 |
R900215488 |
R900223878 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Hauptverbindungen | Spool - Symbol | Rückschlagventil | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.31 | 3 | UK | - | NBR | ||
827.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.33 | 3 | CK | - | NBR | ||
1,647.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.88 | 4 | D | - | NBR | ||
860.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.34 | 3 | UK | - | FKM | ||
929.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.36 | 3 | CK | Mit Patronenrückschlagventil | NBR |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 25 | Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Wegeventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V |
Nenngröße | 10 | Betätigungsart | Direkt betrieben | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Betätigung | Elektrisch |
Typ | M-SED | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | Devise | 1X |
Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule | Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Drosseleinsatz Durchmesser(mm) | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Hauptverbindungen
Spool - Symbol
Rückschlagventil
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften