Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900556812 |
R900558830 |
R900576060 |
R900579140 |
R900579286 |
R900579447 |
R900579637 |
R900579943 |
R900904794 |
R900906155 |
R900909078 |
R900938307 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Spool - Symbol | Öl steuern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,387.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 7.6 | 10 | V1 | Keine | ||
11,355.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3.01 | 6 | V | Externe Öl, externe Öl | ||
11,355.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 3.02 | 6 | V | Externe Öl, externe Öl | ||
13,387.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 7.5 | 10 | V1 | Externe Öl, externe Öl | ||
13,387.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 7.5 | 10 | V | Keine | ||
11,355.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 3 | 6 | V | Externe Öl, externe Öl | ||
13,387.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 7.601 | 10 | V | Keine | ||
13,387.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 7.61 | 10 | V | Keine | ||
11,355.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 3 | 6 | V1 | Externe Öl, externe Öl | ||
11,355.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 3.01 | 6 | V1 | Externe Öl, externe Öl | ||
11,355.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3.02 | 6 | V1 | Externe Öl, externe Öl | ||
11,355.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3 | 6 | V | Externe Öl, externe Öl |
Loading...
Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil |
---|---|---|---|---|---|
Kennlinie | Nein | Ventil Ausführung | 4/3 Wegeventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Betätigungsart | Direkt betrieben | Seitenaufnehmer | Standard |
Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Hauptverbindungen | 4 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 |
Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175201-804, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich) | Typ | 4WRSE | Devise | 3X |
Magnetventil | Steuermagnet | Rückschlagventil | Keine | Anzahl | 84812010 |
Sollwerteingabe | ±10 V | Steuerelektronik | Innen | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Spool - Symbol
Öl steuern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften