Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R901085009
max. Liefermenge (l / Minute) | 5 | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.26 | Spulenposition | Nicht überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Hochleistungs- und Schraubloch R/T-11A | Ventil Ausführung | Wegeventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Spannung (V/Hz) | Ohne Spule | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84812010 |
Nenngröße | 8 | Betätigungsart | Direkt betrieben | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung |
Hauptverbindungen | 2 | Spool - Symbol | P | maximaler Betriebsdruck (bar) | 500 |
Elektrischer Anschluss | Keine | Betätigung | Elektrisch | Typ | KSDE |
Hilfsbetätigungsvorrichtung | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | Devise | B | Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Drosseleinsatz Durchmesser(mm) | Keine | Dichtungsmaterial | FKM |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Wegesitzventil KSDE.8 N / P, die Teilenummer ist R901085009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R901085009.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften