Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900954155
max. Liefermenge (l / Minute) | 200 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Über den Frühling | Spulenposition | Überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil | Kennlinie | Linear | Ventil Ausführung | 4/3 Wegeventil |
Zolltarifgewicht(kg) | 10.88 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V |
Nenngröße | 16 | Betätigungsart | Pilotgesteuert | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung |
Hauptverbindungen | 4 | Steuerdruck (bar) | 10 bis 315 | Spool - Symbol | V |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Elektrischer Anschluss | Mit Gerätestecker nach E DIN 43 563-AM6, ohne Sockel (separat) | Typ | 4WRGE |
Devise | 1X | Magnetventil | Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule | Rückschlagventil | Keine |
Anzahl | 84812010 | Sollwerteingabe | ±10 V | Steuerelektronik | Innen |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Wegeventil 4WRGE, die Teilenummer ist R900954155.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900954155.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften