Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900918059 |
R900924972 |
R900926212 |
R900926221 |
R900927098 |
R900927809 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Frühlingsrückkehr | Spool - Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,264.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.011 | Mit Federrückstellung | E | ||
2,400.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.08 | Mit Federrückstellung | G | ||
2,264.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.871 | Mit Federrückstellung | J | ||
2,264.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.951 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | E | ||
2,166.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.8 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | D | ||
2,264.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.88 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | J |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 450 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Nicht überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil | Ventil Ausführung | Wegeschieber | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84812010 | Nenngröße | 16 |
Betätigungsart | Direkt betrieben | Hauptverbindungen | 4 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Betätigung | Hand | Typ | WMM | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung |
Devise | 7X | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Öl steuern | Keine |
Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Frühlingsrückkehr
Spool - Symbol
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften