BOSCH REXROTH Wegeschieberventil KKDSR1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901023172
R901024009
R901024015
R901024034
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Spannung (V/Hz) Spool - Symbol

620.42 €

1 5 Arbeitstage 0.724DC 24 VN

620.42 €

1 5 Arbeitstage 0.72DC 12 VN

620.42 €

1 5 Arbeitstage 0.72DC 24 VP

620.42 €

1 5 Arbeitstage 0.7DC 12 VP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Liefermenge (l / Minute) 38 Spulenrücklauf im Hauptventil Keine Spulenposition Nicht überwacht
Einschraubbohrung Hochleistungs- und Einschraubbohrung R/T-13A 2 Kennlinie Nein Ventil Ausführung 2/2 Proportional-Wegeventil
Gegendruckventil / Vorsteuerventil Mit Druckminderventil Zolltarifgewichtseinheit kg Nenngröße 1
Betätigungsart Direkt betrieben Frühlingsrückkehr Mit Federrückstellung Hauptverbindungen 2
maximaler Betriebsdruck (bar) 350 Elektrischer Anschluss Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175301-803, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich) Typ KKDSR
Hilfsbetätigungsvorrichtung Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung Devise B Magnetventil Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule
Rückschlagventil Keine Anzahl 84812010 Sollwerteingabe Keine
Steuerelektronik Extern Zolltarifgewicht pro 1 Öl steuern Keine
Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Elektrisch Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support