BOSCH REXROTH Wegeschieberventil 4WREE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900907114
R900907440
R900909367
R900911004
R900911681
R900912156
R900912521
R900913359
R900913433
R900915686
R900920567
R900923000
R900924607
R900925657
R900926997
R900927230
R900927231
R900927232
R900927233
R900927234
R900927235
R900928553
R900929827
R900931371
R900933073
R900933074
R900933075
R900933076
R900933077
R900933794
R900939627
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Ventil Ausführung Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Spool - Symbol

6,072.31 €

1 5 Arbeitstage 324/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.446E

6,747.71 €

1 5 Arbeitstage 164/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.426V

6,747.71 €

1 5 Arbeitstage 84/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.446V

6,072.31 €

1 5 Arbeitstage 324/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.46W

6,747.71 €

1 5 Arbeitstage 324/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.426V

6,072.31 €

1 5 Arbeitstage 84/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.426E

5,245.12 €

1 5 Arbeitstage 324/2-Wege-Proportional-Wegeventil1.926EA

6,406.89 €

1 5 Arbeitstage 324/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.446W1

5,245.12 €

1 5 Arbeitstage 164/2-Wege-Proportional-Wegeventil1.926EA

6,406.89 €

1 5 Arbeitstage 164/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.446E1

6,072.31 €

1 5 Arbeitstage 164/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.86E

6,072.31 €

1 5 Arbeitstage 84/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.446W

5,905.80 €

1 5 Arbeitstage 754/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2410V

6,072.31 €

1 5 Arbeitstage 164/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.446W

5,245.12 €

1 5 Arbeitstage 324/2-Wege-Proportional-Wegeventil1.916WA

5,210.88 €

1 5 Arbeitstage 754/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2610E

6,741.55 €

1 5 Arbeitstage 504/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2610E

5,509.72 €

1 5 Arbeitstage 754/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2410E1

5,210.88 €

1 5 Arbeitstage 754/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2410W

5,509.72 €

1 5 Arbeitstage 754/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2610W1

5,905.80 €

1 5 Arbeitstage 504/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2210V

6,406.89 €

1 5 Arbeitstage 324/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.426E1

6,406.89 €

1 5 Arbeitstage 84/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.426W1

5,210.88 €

1 5 Arbeitstage 504/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2610W

5,210.88 €

1 5 Arbeitstage 254/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2410E

5,210.88 €

1 5 Arbeitstage 254/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2610W

5,905.80 €

1 5 Arbeitstage 254/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.24110V

5,509.72 €

1 5 Arbeitstage 504/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2410E1

5,509.72 €

1 5 Arbeitstage 504/3-Wege-Proportional-Wegeventil6.2410W1

6,406.89 €

1 5 Arbeitstage 84/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.426E1

6,406.89 €

1 5 Arbeitstage 164/3-Wege-Proportional-Wegeventil2.4356W1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spulenrücklauf im Hauptventil Keine Spulenposition Überwacht Einschraubbohrung Kein Einschraubventil
Kennlinie Nein Gegendruckventil / Vorsteuerventil Mit Druckminderventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Spannung (V/Hz) DC 24 V Betätigungsart Direkt betrieben Frühlingsrückkehr Mit Federrückstellung
Hauptverbindungen 4 maximaler Betriebsdruck (bar) 315 Elektrischer Anschluss Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175201-804, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich)
Typ 4WREE Hilfsbetätigungsvorrichtung Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung Devise 2X
Magnetventil Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule Rückschlagventil Keine Anzahl 84812010
Sollwerteingabe ±10 V Steuerelektronik Innen Zolltarifgewicht pro 1
Öl steuern Keine Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Elektrisch
Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support